製品の公開
High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E
METALAIRE

High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

PHPS-Eは、PHPS-Jで使用されているものと同じ空力的に湾曲したコントロールベーンを備えています。一定または可変の制御システムで、天井に対してしっかりとした空気パターンを維持します。わずか9インチの高さで、PHPS-Eは最小限のスペースを必要としますが、内部または周囲のアプリケーションに最大のパフォーマンスと柔軟性を提供します。

    • コントロールベーンは、スロット面の金属の厚さが2倍になっているため、強度と剛性が向上しています。
    • パターンコントロールベーンは、左または右投げの現場設置を可能にするために緩く出荷されます(追加料金の工場設置)
    • 耐食鋼構造
    • 1スロットと2スロットで利用可能
    • 利用可能な長さ24"、36"、48 "、60"
    • 24 "の長さには、スロットごとに1つのベーンがあります。長さ36"、48 "、および60"には、個々のスロットごとに2つのベーンがあります。
    • PHPSI-Eのオプションの断熱材
    • Donn Fine Line /BoltSlotアプリケーションで利用可能
仕様
  • Models
    Non-Insulated
    PHPS-E-6 Lay-in Border
    PHPS-E-9 Donn Fineline Border
    Insulated
    PHPSI-E-6 Lay-in Border
    PHPSI-E-9 Donn Fineline Border

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black


技術仕様
  • Unique refHigh-Performance-Slot-Diffuser-E-Series-PHPS-E
  • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
  • コレクションPlenum Slot Diffuser
  • 公開日2020-11-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass2015詳細Air diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNumber23-33 49 11 11
  • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC