製品の公開
Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
    METALAIRE

    Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD

    Google翻訳”,

    HRD-CLラジアル排出パターンディフューザーは、化学実験室やクリーンルームなどの重要な環境での給気分配用に設計されています。ディフューザーは、天井から放射状のパターンで低速の調整済み空気を供給するように設計されています。

    • 低速ラジアルエアパターン
    • 90°または180°のスローで利用可能
    • 簡単に取り外し可能な面により、洗浄と滅菌が容易になります
    • すべてのアルミニウム、ステンレス鋼の面とアルミニウムのバックパン、またはすべてのステンレス鋼の構造の選択
    • 表面実装またはTバーフレームスタイルで利用可能
    • オプションのインレットダンパー
    仕様
    • Models
      HRD-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
      HRD-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
      HRD-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
      HRD-CL-AL-6 Aluminum T-bar
      HRD-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
      HRD-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
      HRD-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
      HRD-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
      HRD-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

      Finish
      01 White
      23 Satin Polish (Stainless Steel only)

    技術仕様
    • Unique refRadial-Discharge-Pattern-Critical-Environment-Diffuser-HRD
    • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
    • コレクションCritical Environment Products
    • 公開日2020-11-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air diffusers
    • UNSPSC40101505
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
    • Uniclass2015詳細Air diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11 11
    • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC