製品の公開
Square Cone Face Diffuser - Model 5700
METALAIRE

Square Cone Face Diffuser - Model 5700

5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
Google翻訳”,

ラウンドネックの2コーンスクエアフェイスディフューザー。スチール(5700)、アルミメッキスチール(5700 AS)、およびアルミニウム(5700 AL)の構造で利用できます。

  • 5700は、優れた誘導と乗員の快適さのために、タイトな水平360°放電パターンを提供します
  • 5700は、オプションのSnap-58を追加することで、現場で3コーンディフューザー(5800)に変換できます。
  • メートル法600mmx600mmレイインで利用可能
  • モデル5700Aは、水平放電から垂直放電まで調整可能です
  • レイインTバーボーダー6は、オプションのTバープラスターフレーム(TBPF)を追加することにより、表面実装アプリケーションで使用できます。
  • 5700シリーズは、VAVアプリケーションに最適です。
仕様
  • Diffuser

技術仕様
  • Unique refsquare-face-diffuser-5700
  • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
  • コレクションCeiling Diffusers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-18
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass2015詳細Air diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNumber23-33 49 11 11
  • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ