製品の公開
ASTER PLANTER
Metalco
アーカイブ

ASTER PLANTER

ASTER is a collection of cylindrical planters for urban spaces with various capacities. Perfect for adding greenery to city streets, these planters are available in both painted stainless steel and corten steel to best adapt to the surrounding urban environment.
仕様
  • ASTER HS Ø 550 x H 580 | 30 Kg ASTER HM Ø 550 x H 1430 | 48 Kg ASTER HL Ø 750 x H 730 | 50 Kg ASTER XS Ø 950 x H 580 | 57 Kg ASTER XM Ø 950 x H 980 | 80 Kg ASTER XL Ø 1200 x H 580 | 76 Kg
技術仕様
  • Unique refASTER
  • コレクションセットASTER
  • コレクションASTER
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSs_45_40_28_25
  • Uniclass2015詳細External planter systems
  • OmniClassNumber23-11 27 13 17
  • OmniClassタイトルPlanters