製品の公開
2090 - Office lighting
Metalmek

2090 - Office lighting

Google翻訳”,
オフィス照明
仕様
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel Optical device: • Multilayer polymeric film Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
技術仕様
  • Unique ref2090
  • コレクションセットRECESSED FITTINGS
  • コレクションMETALMEK INDOOR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)42
  • 幅(mm)595
  • 奥行き(mm)595
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルポリカーボネイト
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)4.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL