製品の公開
Omega II Omega Terra Planters
Omega II Omega Terra Planters
    Metaltech-Omega

    Omega II Omega Terra Planters

    Google翻訳”,

    Old Town Fiberglass との提携です。

    屋内でも屋外でも、これらのスタイリッシュなオメガ テラ プランターは、お気に入りの植物を飾って、プライバシーをお好みに合わせて自由に設定できる楽しい空間を演出できるように設計されています。独自のオメガ UNIK デザインを使用してセンスを演出するか、またはオメガ ECO フェンスに蔓を這わせて緑化するかを選択できます。どちらの設定でも、自然な日陰とプライバシーを手頃な価格で提供します。

    • プライバシーと日陰を増やして空間を変身させましょう
    • スタイリッシュで自然に活気のある環境を育む
    • 屋内と屋外の両方の設置に最適
    • ロック可能なキャスターを使用して一時的な用途に使用できます
    • 植物で空間全体の雰囲気を改善する
    仕様
    • PANEL OPTIONS

      Assembly

      Centered
      Off-centered

      Panel

      Complexity A, B, C, D or custom
      Height 49" 3/8"
      Length 43 1/2"
      Finish Powder coated black, optional colors available
      Material 1/8" (3.18 mm) thick aluminum
      (Ask our representatives for other materials and thicknesses available.)

      Square post

      Dimensions 2" x 2"
      Caps Standard square cap

      Planter

      Height 30"
      Length 47 1/2"
      Finish Fiberglass - 21 standard colors

      Other options

      Casters Lockable casters

      Steelfencing High Security Anti-cut Custom fence Custom Wire mesh Privacy screen ornamental fence industrial fence commercial fence louvers louver eco barrier gabion safari gates sliding gate cantilever gate entry gates greenscreen bridge playground fence school fence screen bracket brackets fence fencing gratings hardware panels post wire security fence anti-climb blends brackets contemporary elite fence cost effective security double wire double wire fence double wire fencing easy access effective view blocking elite double wire fence elite fence evolution double wire fence evolution fence fence fence systems fencing fencing systems flange flat horizontal elements flat vertical bars free air flow galvanized finish green project enhancer hardware harmony fence high security fence high security fencing image right through louvered bars louvered fencing mesh pattern modern fence natural lighting omega architectural omega eco omega fence omega high security omega max high security fence omega10 omega100 omega20 omega80 pass through permanently welded round cross bars posts privacy protection rectangular pattern reinforcing retrofit existing chain rigid louvered panels rigid panels round round horizontal bars round vertical bars secure double wire fence secure fence security fence security fence panels security fencing square security fence surrounds through panels unobtrusive security vandal resistant vertical gratings view blocking visual access welded wire panels gabion fencing gabion benches perforated aluminum cladding

    技術仕様
    • Unique refomega-ii-omega-unik-terra-planters
    • コレクションセットOmega II Fence Systems
    • コレクションPlanter
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-25
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス