製品の公開
OMEGA II SAFARI
OMEGA II SAFARI
OMEGA II SAFARI
    Metaltech-Omega

    OMEGA II SAFARI

    Google翻訳”,

    オメガサファリフェンスシステムは、自然の美しさと現代的な耐久性を完璧に融合させた製品です。竹の優雅な外観からインスピレーションを得たこのフェンスは、あらゆる環境に豊かで自然な雰囲気をもたらします。斜めに溶接された交差するバーが特徴的な独自のデザインは、スタイリッシュで自然をテーマにした外観を実現しながら、強度と信頼性も兼ね備えています。垂直のアルミニウム製ソリッドロッドと水平のフラットサポートで構成され、耐久性のあるポリエステル粉体塗装仕上げで保護されたオメガサファリフェンスは、安全性、長寿命、そして美しい外観を提供します。個人の庭、学校、公園、動物園、遊歩道、橋、倉庫、住宅地など、保護とデザインの両方が重要なあらゆる環境にシームレスに溶け込みます。

    仕様
    • SPACING BETWEEN VERTICAL RODS: Maximum 3 13/16’’ (97.5 mm)

      VERTICAL INCLINED SOLID RODS Diameter 11/16’’ (18 mm)

      HORIZONTAL FLATS SUPPORTS Rectangular 1 1/4’’ x 1/4’’ (31.75 mm x 6.35 mm)

      MOUNTING ANGLE SUPPORT: U-shape bracket adjustable from 0° to 180°

      STRUCTURE Diagonally welded, crisscrossed rods and flats

      FINISH Polyester Powder-coated

      MATERIAL Aluminum 6061-T6

    技術仕様
    • Unique refOmega-II-SAFARI
    • コレクションセットOmega II Fence Systems
    • コレクションOrnamental Fences
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)94
    • 幅(inch)91.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    • 正味重量(lbs)100
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス