製品の公開
Metra NC 75 HES WS - Double leaf door Aluminium Window inward opening
Metra NC 75 HES WS - Double leaf door Aluminium Window inward opening
Metra NC 75 HES WS - Double leaf door Aluminium Window inward opening
    METRA Building

    Metra NC 75 HES WS - Double leaf door Aluminium Window inward opening

    Google翻訳”,
    NC 75 HES は、窓とドア用の新しい両開きシステムで、その用途の広い設計により、旧市街の中心部からモダンな生活空間まで、あらゆる住宅のニーズを満たします。優れた断熱性と遮音性のおかげで、この新しいシステムを際立たせる高エネルギー節約により、生活空間を快適にし、エネルギー消費を削減できます。 NC 75 HES、あなたの生息地を強化する窓とドア。
    仕様
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K : 1.7 Uw W/m2 K : 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K : 1.4 Uw W/m2 K : 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 75 mm Sash depth 85 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 8 mm to 70 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL), Rounded (RL), Iron (IL).
    技術仕様
    • Unique refNC_75_STH_HES_WS_WD02
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-05
    • エディション2
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
    アゼルバイジャン
    アイスランド
    アルジェリア
    アルゼンチン
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アフガニスタン
    アイルランド
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ソロモン諸島
    エルサルバドル
    アラブ首長国連邦
    アルバニア
    ウガンダ
    エクアドル
    ニューカレドニア
    カナダ
    アルメニア
    イギリス
    エジプト
    ガイアナ
    ニュージーランド
    キューバ
    イエメン
    イタリア
    エスワティニ
    コロンビア
    バヌアツ
    グアテマラ
    イスラエル
    ウクライナ
    エチオピア
    スリナム
    パプアニューギニア
    グリーンランド
    イラク
    エストニア
    エリトリア
    チリ
    フィジー
    コスタリカ
    イラン
    オーストリア
    ガーナ
    パラグアイ
    東ティモール
    ジャマイカ
    インド
    オランダ
    ガボン
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ドミニカ共和国
    インドネシア
    キプロス
    カメルーン
    ブラジル
    トリニダード・ドバゴ
    ウズベキスタン
    ギリシャ
    ガンビア
    フランス領ギアナ
    ニカラグア
    オマーン
    クロアチア共和国
    ギニア
    ベネズエラ
    ハイチ
    カザフスタン
    スイス
    ギニア・ビサウ
    ペルー
    パナマ
    カタール
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ケニア
    ボリビア