製品の公開
Metra NC 90 HES WS - Single Casement Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Single Casement Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Single Casement Aluminium Window inward opening
    METRA Building

    Metra NC 90 HES WS - Single Casement Aluminium Window inward opening

    Google翻訳”,
    NC 90 HES は、ゴールド クラスで名誉ある「KlimaHaus 品質ウィンドウ」シールを取得した最初のオール アルミニウム ウィンドウです。優れた性能と安全性を備えた窓やドアに最適なソリューションです。
    仕様
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 43 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 90 mm Sash depth 100 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 22 mm to 83 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL)
    技術仕様
    • Unique refNC_90_STH_HES_WS_W01
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-06
    • エディション2
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
    アゼルバイジャン
    アイスランド
    アルジェリア
    アルゼンチン
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アフガニスタン
    アイルランド
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ソロモン諸島
    エルサルバドル
    アラブ首長国連邦
    アルバニア
    ウガンダ
    エクアドル
    ニューカレドニア
    カナダ
    アルメニア
    イギリス
    エジプト
    ガイアナ
    ニュージーランド
    キューバ
    イエメン
    イタリア
    エスワティニ
    コロンビア
    バヌアツ
    グアテマラ
    イスラエル
    ウクライナ
    エチオピア
    スリナム
    パプアニューギニア
    グリーンランド
    イラク
    エストニア
    エリトリア
    チリ
    フィジー
    コスタリカ
    イラン
    オーストリア
    ガーナ
    パラグアイ
    東ティモール
    ジャマイカ
    インド
    オランダ
    ガボン
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ドミニカ共和国
    インドネシア
    キプロス
    カメルーン
    ブラジル
    トリニダード・ドバゴ
    ウズベキスタン
    ギリシャ
    ガンビア
    フランス領ギアナ
    ニカラグア
    オマーン
    クロアチア共和国
    ギニア
    ベネズエラ