製品の公開
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
    METRA Building

    Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window

    Google翻訳”,
    大きな寸法のものを含む、窓やドアの優れた省エネ品質。 AELLE 100 STH は、優れた飛散防止機能だけでなく、断熱材と遮音材、最高級の耐久性を提供します。インテリア側の天然木仕上げと大きなサイズの窓を組み合わせることで、AELLE 100 STH はあなたの家を根本的に強化します。
    仕様
    • Thermal transmittance:: Uf W/m2 K : 2.2 Uw W/m2 K : 1.1 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E750 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 44 DB Caratteristiche tecniche Windows series: 79 mm frame basic profiles, 100 mm sash profile with 21 mm internal overlap (Piana line) 89 mm frame basic profiles, 100 mm sash profile with 21 mm internal overlap (Sagomata line) Air-water-wind tightness: open joint central gasket Aluminium aesthetic lines: Piana, Sagomata Wood aesthetic lines: Piana, Sagomata Doors series: 79 mm coplanar frame and sash profiles 79 mm sash profile Air-water-wind tightness: double rabbet gasket Aluminium aesthetic lines: Piana Wood aesthetic lines: Piana Glass thickness: from 26 to 59 mm
    技術仕様
    • Unique refAELLE_100_STH_WS_FIX
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium-wood windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-05
    • エディション1
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米