製品の公開
Metra AELLE-S 190 STH - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes low sill Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes low sill Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes low sill Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra AELLE-S 190 STH - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes low sill Aluminium Sliding System for windows and doors

    Google翻訳”,
    アルミニウムのような耐久性のある素材をあきらめたくないと同時に、木材の自然さが好きな場合、METRA は理想的なソリューションを提供します: アルミニウム - 木材システムです。システム AELLE-S 190 STH は、構成されたフレームによって大きな寸法のスライド ウィンドウとドアの実現を可能にします。外部部品はアルミニウム プロファイルで作られています。内部のものは天然の無垢材でできています。
    仕様
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 2.8 Uw W/m2 K : 1.2 Prestazioni: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E900 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 190 mm Sash depth 78 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 26 mm to 48 mm Maximum load capacity: 300/400 kg each sash
    技術仕様
    • Unique refAELLE_190_STH_S2_T2_FIX2_LS
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium-wood windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-05
    • エディション1
    • 奥行き(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米