製品の公開
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    Google翻訳”,
    最新世代のスライディングシステムであるNC-S150HESは、大きな寸法のガラス張りの表面を実現するために設計されました。 NC-S 150 HESは、優れた断熱性と防音性を提供し、革新的で環境に優しい材料を使用することで、エネルギーの節約と快適性の向上を実現し、環境の持続可能性を高め、高い安全性を確保します。
    仕様
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K: 3.2 Uw W/m2 K: 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K: 2.6 Uw W/m2 K : 1.1 Performance: Water tightness (EN 1027 – EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 – EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 150 mm Sash depth 60 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 13 mm to 46 mm Maximum load capacity: 400 kg
    技術仕様
    • Unique refNC-S_150_STH_HES_S1_T2_FIX1_LS_L-40mm
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-25
    • エディション1
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米