製品の公開
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
    METRA Building

    Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    Google翻訳”,
    NC 75 HES は、窓とドア用の新しい両開きシステムで、その用途の広い設計により、旧市街の中心部からモダンな生活空間まで、あらゆる住宅のニーズを満たします。優れた断熱性と遮音性のおかげで、この新しいシステムを際立たせる高エネルギー節約により、生活空間を快適にし、エネルギー消費を削減できます。 NC 75 HES、あなたの生息地を強化する窓とドア。
    仕様
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K : 1.7 Uw W/m2 K : 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K : 1.4 Uw W/m2 K : 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 75 mm Sash depth 85 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 8 mm to 70 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL), Rounded (RL), Iron (IL).
    技術仕様
    • Unique refNC_75_STH_HES_DS_DO02
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-25
    • エディション1
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米