製品の公開
Metra NC 90 HES WS - Single side hung door Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Single side hung door Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Single side hung door Aluminium Window inward opening
    METRA Building

    Metra NC 90 HES WS - Single side hung door Aluminium Window inward opening

    Google翻訳”,
    NC 90 HES は、ゴールド クラスで名誉ある「KlimaHaus 品質ウィンドウ」シールを取得した最初のオール アルミニウム ウィンドウです。優れた性能と安全性を備えた窓やドアに最適なソリューションです。
    仕様
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 43 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 90 mm Sash depth 100 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 22 mm to 83 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL)
    技術仕様
    • Unique refNC_90_STH_HES_WS_WD01
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-06
    • エディション2
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米