製品の公開
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
    Meyer Sound

    LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker

    Google翻訳”,

    LINA™コンパクトリニアラインアレイスピーカーは、優れた高周波ヘッドルーム、位相コヒーレンス、および一貫したカバレッジを提供しながら、アレイパフォーマンスに優れています。その軽量で小さいサイズは、小さな劇場、テーマパーク、礼拝堂、AVシステムなど、非常に忠実な薄型、高出力、曲線アレイシステムを必要とする会場に最適です。

    機能と利点

    • 小さな設置面積と狭い幅は、小さな会場や塗りつぶしアプリケーションに最適です
    • 驚くべきパワー対サイズ比
    • あらゆるレベルでの卓越した直線性と過渡再生、高いピーク出力、および非常に低い歪み
    • セットアップを簡素化し、信頼性を高めるセルフパワー
    • フライングアレイおよびグラウンドスタックアレイ用の柔軟なリギング
    • Meyer SoundのLEOPARDラインアレイスピーカー、および750-LFCと900-LFCの低周波数制御要素との簡単な統合

    アプリケーション

    • 小さな劇場や礼拝堂
    • ツアープロダクション、ボールルーム、企業AV
    • テーマパーク
    • フロントフィルとアンダーバルコニーカバレッジ
    • LEOPARDシステムのサイドフィル
    仕様
    • The loudspeaker shall be a compact, self-powered, linear, low-distortion, line array loudspeaker. Its transducers shall include two 6.5 in long-excursion cone drivers and one 3 in diaphragm compression driver coupled to a constant-directivity horn through a patented REM manifold. 

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 3-channel, class D amplifier. Processing shall include equalization, phase correction, driver protection, and signal division. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 65  Hz–18  kHz; phase response shall be 100 Hz–18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL shall be 132 dB, measured free-field with M-noise at 4 m referred to 1 m. Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS. 

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. 

      AC power connectors for input and loop output shall be powerCON  20. Maximum long-term continuous current draw shall be 2.3 A rms at 115 V AC, 1.16 A rms at 230 V AC, and 2.8 A rms at 100 V AC. The loudspeaker shall accommodate an optional RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The enclosure shall include end-frames with captive GuideALinks to link units in a vertical array at splay angles from 1 to 11 degrees. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh.

      Dimensions shall be 20.27 in (515 mm) wide x 8.38 in (213 mm) high x 15.32 in (389 mm) deep. Weight shall be 43 lb (19.5 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound LINA.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    技術仕様
    • Unique refmeyersound-lina
    • コレクションセットLoudspeakers
    • コレクションLine Array
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.38
    • 幅(inch)20.27
    • 奥行き(inch)15.32
    関連
    • 主なマテリアル樺材
    • 副マテリアル合板
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)43
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード27 24 23
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Devices
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers