製品の公開
ULTRA-X20 Compact Wide Coverage Loudspeaker
Meyer Sound

ULTRA-X20 Compact Wide Coverage Loudspeaker

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

Meyer Soundの新しいULTRA-X20設計は、受賞歴のある最先端のULTRA-X40ポイントソーステクノロジーを、サイズや重量が重要なアプリケーション向けのより小さなバージョンに拡張します。 ULTRA-X40は、大成功を収めたUPAスピーカーから進化したものであり、35年以上にわたり、ほぼすべてのアプリケーションで普遍的な標準となっています。この遺産に、Meyer Soundは、人気があり受賞歴のあるLEO®ファミリーのスピーカーのテクノロジーを取り入れて、ULTRA-X40設計に複数の機能強化をもたらしました。これらの拡張機能は、より小さなバージョンに拡張されています。

  • 革新的で高効率のクラスDアンプは、広いダイナミックレンジにわたって直線性のあるあらゆる音源を再生します。
  • 小型キャビネットの重量はわずか27ポンド(12.3 kg)です。
  • 同心ドライバー構成には、同軸のすべての利点があります
  • ドライバー、まだ不利な点はありません。さらに、この構成は、600Hzまでの周波数の方向制御をサポートします。
  • 非常に動作の良い回転可能なホーンは、非常に正確で均一なカバレッジを実現するように設計されています。このホーンの設計は、同心のドライバー構成と組み合わせて、向きに関係なく同じパターンを提供します。

これらの機能強化により、ULTRA-X20スピーカーは、非常にコンパクトなベント付きエンクロージャーで、高出力、低歪み、および一貫した極性応答を提供します。ラウドスピーカーは、2つの5インチコーン低周波ドライバーと1つの2インチダイアフラムコンプレッションドライバーを、回転可能な110°x50°のConstant-Qホーンと組み合わせて備えています。より制御されたパターンは、80°x50°のコンスタントQホーンが取り付けられたULTRA-X22モデルで利用できます。より広いカバレッジバージョンであるULTRA-X23は、110°x110°のConstant-Qホーンを提供します。

機能と利点

  • コンパクトで軽量なエンクロージャーで提供される卓越した忠実度と驚くべき電力機能
  • 非常にフラットな振幅と位相応答により、音色の精度と正確なイメージングが保証されます
  • 広いパターンは広いリスニングエリアをカバーします
  • 回転可能なホーンは設置の柔軟性を提供します
  • 一体型スタンドマウントとQuickFly®マウントオプションにより、リギングが容易になります

アプリケーション

  • 多目的オーディオ/ビジュアル
  • コーポレートレンタル
  • 礼拝所
  • 会議室
  • ハイエンドのプライベートインストール
  • 小売スペース
  • シアター
仕様
  • Because of its proprietary, high-frequency horn, the beamwidth remains consistent within close tolerances in both the horizontal and vertical planes, and across the horn’s operating frequency range. Uniformly predictable polar behavior takes much of the guesswork out of system design and assures optimal system performance.

    A proprietary three-channel, class D digital power amplifier powers the ULTRA-X20 loudspeaker, which has a total peak power output of 860 watts. Audio processing includes electronic crossover, correction filters for phase and frequency response, and driver protection circuitry. Phase-corrected electronics ensure flat acoustical amplitude and phase response, resulting in exceptional impulse response and precise imaging.

    The amplifier/processing package incorporates Meyer Sound’s Intelligent  AC™, which auto-selects the correct operating voltage, suppresses high voltage transients, filters EMI and provides soft-start power-up. The ULTRA-X20 cabinet provides audio XLR and PowerCON 20 input and looping output connectors. The ULTRA-X20XP version with IntelligentDC technology suits applications where AC power distribution is a limiting factor. It receives DC power and balanced audio from a Meyer Sound power supply.

    The optional RMS™ remote monitoring system module with XLR 5-pin connectors provides comprehensive, real-time information about loudspeaker Compass® control software via the RMServer interface. The XLR 5-pin connectors allow composite cables to carry both balanced audio and RMS signals.

    Meyer Sound builds the elegant, slightly curved enclosure out of aluminum with a slightly textured black finish. A powder-coated, round-perforated steel grille provides protection to the front of the loudspeaker.

    The ULTRA-X20 includes two integral M8 rigging points on each end to enable a variety of configurations including those requiring pole mounting, hanging individually from a single point, wall mounting or ceiling mounting.

    Optional rigging accessories include a 35 mm to M8 pole adapter, U-bracket, yoke, and a pinnable link on a channel that allows the hanging of a single or multiple units from a single pick-up point. Other options include weather protection and custom color finishes.

    Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

技術仕様
  • Unique refmeyersound-ultra-x20
  • コレクションセットLoudspeakers
  • コレクションPoint Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)19.04
  • 幅(inch)7.44
  • 奥行き(inch)8.68
関連
  • 主なマテリアル合板
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)27
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers