製品の公開
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
    Midmark

    Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001

    Google翻訳”,

    信頼性の高い位置決め、ウォーターラインの安全性の向上、シームレスな統合を実現するよう設計された Midmark 歯科デリバリー システムは、人間工学に基づいた精度と制御により、安全で卓越したケアを提供します。

    人間工学をサポート

    • 構成オプションにより、器具を手の届く範囲に保ち、健康的な姿勢と動きをサポートします。

    安全性の向上

    • 内部表面積を最小限に抑えた給水管は、バイオフィルムの形成と拡散を抑制するのに役立ちます。
    • マニホールドアセンブリは新鮮な水の循環を維持し、停滞やバイオフィルムの蓄積を防ぎます。
    • バイオフィルムの予防と治療の選択肢は、感染予防を強化するのに役立ちます。ISO 16954に準拠した試験によって有効であることが確認されています。

    ワークフローを合理化

    • 水と空気のクイック接続ポートにより、毎日の調整、定期的な洗浄、メンテナンスが簡単になります。
    • アクセスしやすい水コントロールにより、ハンドピースの独立した管理と精度がサポートされます。

    パフォーマンスの最適化

    • Midmark Smart View ™接続– 問題を防止し、ダウンタイムを最小限に抑え、機器のパフォーマンスを最高に保つように設計されたソフトウェアの更新と改良を可能にします。
    仕様
    • Mounting Configurations:

      Left/Right Chair-Mounted – Doctor-Only Unit

      Chair-Mounted – Assistant-Only Unit

      12 O’Clock Cabinet-Mounted – Doctor + Assistant Unit

      12 O’Clock Cabinet-Mounted – Assistant-Only Unit

      12 O’Clock Column-Mounted – Doctor + Assistant Unit

      Handpiece Capacity:

      Supports 4 or 6 handpiece positions (configuration dependent)

      Independent coolant water control for each handpiece

      Water System:

      Self-contained water bottle: 2 L

      Facility water connection: Available

      Recommended water pressure: 40–50 psi

      Max. water flow rate: 1.25 GPM

      Water hardness limit: 10 ppm TDS

      Designed to support cartridge-based dental waterline treatment systems

      Air System:

      Facility air supply requirement: 80–100 psi

      Drive air flow: 60 Nl/min @ 45 psi

      Coolant air flow: 1.5 Nl/min @ 35 psi

      Individual drive air adjustment for each handpiece

      Controls + Integration:

      Touchpad controls for chair positioning (when connected)

      Supports cure-safe lighting mode with Midmark Dental LED Light

      Manual air and water shutoff valves at point of input

      Classification + Compliance:

      Class I medical electrical equipment

      Type B applied part

      Continuous operation

      Complies with applicable IEC, ISO and ANSI/AAMI standards

      Optional Accessories:

      Delivery system instrument tray (9" x 13")

      Integrated power scaler (configuration dependent)

      Assistant’s evacuation system (HVE and saliva ejector)

      Specifications and available configurations may vary based on selected delivery system, chair, cabinet and operatory layout.

    技術仕様
    • Unique refdental-delivery-system-ds-1100-001
    • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
    • コレクションPower Procedures Tables & Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • Uniclass2015コードAc_25_30_22
    • Uniclass2015詳細Dental laboratory activities
    • MasterFormat 2014 コード11 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDental Equipment
    • OmniClassNumber23-25 17 00
    • OmniClassタイトルDental Products

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国