製品の公開
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
    Midmark

    Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair

    Google翻訳”,

    医療システムがケアの標準化に苦労しているため、血圧の不正確さは最大の懸念事項の1つです。 Midmarkが役立ちます。

    特徴

    多くの医療提供者は、適切な血圧測定の現在の基準を認識していません。1これに対処しないと、医療システムが深刻なリスクにさらされます。人口の9.8%は、高血圧エラーの過大評価の影響を受けています。2高血圧の治療費に一般的な患者パネルのサイズを掛けると、過剰治療の費用は、開業医1人あたり135,000ドルにもなる可能性があります。3過剰投薬の影響また、めまい、失神、倦怠感、さらには患者の転倒などの合併症を引き起こす可能性があります。 Midmark 626は、より正確な血圧測定のために適切な患者のポジショニングを促進するように設計されたこの種の最初のものです。

    より良いBP™ポジショニング

    • より良い血圧測定のために患者を簡単に配置します。
    • 後部の動力による動きは、患者の背中が支えられることを保証します。
    • バリアフリーの低い椅子の高さにより、大多数の患者は、3パーセンタイルの高さの女性患者でさえ、足を床に平らに置くことができます。

    自動化されたバイタル

    • Midmark Digital VitalSignsデバイスを統合されたIQscale®を備えたMidmark626バリアフリー試験椅子に接続して、試験椅子の快適さから患者の体重をすばやく慎重に測定します。次に、ボタンを押すだけでEMRにデータを送信します。

    シームレスな接続

    • MidmarkIQconnect®フレームワークは、デバイスからEMRシステムへのシームレスな接続を提供します。つまり、すべてのデバイスを操作し、1つの「ガラス板」(コンピューター画面)からEMRにデータを転送できます。

    仕様
    • PATIENT WEIGHT CAPACITY650 lb (295 kg)

      HEIGHTUncompressed: 15.5" Low/37" High (39 cm/94 cm)Compressed: 14.6" Low (36 cm)

      PREMIUM UPHOLSTERY DIMENSIONS (top)28" W x 60" L (71 cm x 52 cm)

      LENGTH WITH FOOTREST EXTENDED76" (193 cm)

      PELVIC TILT5 1/5°

      HEATED DRAWER24.6 W

      HEATED DRAWER TEMPERATURE92°F to 112°F at 115 VAC input voltage, 70°F ambient

      PAPER ROLL HOLDERHolds 24" x 3.56" dia. paper roll (61 cm x 9 cm)

      ELECTRICAL RECEPTACLEElectrical Draw: 4 AHospital-grade, electrical receptacles on left and right sides

      TABLE WEIGHT435 lb (197 kg)

      SHIPPING WEIGHT485 lb (220 kg)

      ELECTRICAL RATINGS115 VAC, 50/60 Hz, 12 A

      SAFETY STANDARDSANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 (Consolidated Text)CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14AAMI/ISO 80601-2-35:2009CAN/CSA C22.2 No. 80601-2-35:12IEC 60601-1-2:2014

      OPTIONSHeated Upholstery Temperatures: Low 95°F/High 102°FWide Premium Top: 32" W x 60" L (97 cm x 152 cm)IQscale

    技術仕様
    • Unique refmidmark-626-barrier-free
    • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
    • コレクションPower Procedures Tables & Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)15.5
    • 幅(inch)28
    • 奥行き(inch)76
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)435
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_51_27
    • Uniclass2015詳細Examination and treatment chairs
    • MasterFormat 2014 コード11 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
    • OmniClassNumber23-25 47 11 19 11
    • OmniClassタイトルClinical Examination Chairs
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS