製品の公開
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices
    Midmark

    Midmark® 800 Digital Vital Signs Devices

    Google翻訳”,

    Midmarkデジタルバイタルサインデバイスは、手頃な価格のタッチスクリーン式Windows®ベースのデバイスで、画面をタッチするだけで血圧、体温、 SpO2 、脈拍数を自動的に測定します。Midmarkデジタルバイタルサインデバイスは、スタンドアロンデバイスとして使用できるほか、コンピュータを介してMidmark IQmanager®に接続したり、EMRシステムにシームレスに接続したりすることも可能です。

    接続性

    最新の様々な主要な電子カルテシステムとシームレスに統合し、患者情報へのアクセスや患者カルテへのデータ転送を可能にすることで、患者情報の手動入力とエラーのリスクを最小限に抑えます。

    効率

    オールインワンのバイタルサイン測定装置で効率を向上させましょう( SpO2測定機能とデジタル体重計を追加するオプションもあります)。

    シンプルさ

    直感的で見やすいカラー液晶ディスプレイにより、操作が簡単になり、習得にかかる時間を短縮できます。

    軽量で持ち運びやすく、柔軟な取り付けオプションを備えているため、あらゆる臨床環境のニーズに対応できます。

    仕様
    • WEIGHT

      3.9 lb (1.77 kg) 

      DIMENSIONS

      9.3” L x 6.9” W x 3.0” H (24 x 18 x 7.6 cm) 

      POWER (AC ADAPTER)

      100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz, 2A max

      BATTERY

      Rechargeable 7.4 V lithium ion Approximately 6 hours to fully charge Up to approximately 8 hours of typical operating time

      NIBP METHOD

      Oscillometric

      DERIVED PARAMETERS:

      Systolic, Diastolic and Mean Arterial Pressure

      MAX CUFF PRESSURE

      280 ± 5 mmHg

      TEMPERATURE TYPE

      Exergen® TemporalScanner®, infrared thermometer

      DISPLAY RANGE

      15.5 °C to 43.3 °C (60.0 °F to 110.0 °F)

      MEASUREMENT TIME

      ~0.04 second 

      CLINICAL ACCURACY

      ±0.1 °C or ±0.2 °F Per ASTM E1112

      METHOD ABSORPTION

      Absorption – Spectrophotometric (dual wavelength) (Functional oxygen saturation of arterial hemoglobin)

      RESOLUTION

      SpO2 : 1% 

      PR RESOLUTION

      1 BPM

      REPORT INTERVAL

      1 second

    技術仕様
    • Unique refmidmark-800-digital-vital-signs-device
    • コレクションセットHealth Care Equipment and Furnishings
    • コレクションDigital Diagnostics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • Uniclass2015コードPr_40_70_51
    • Uniclass2015詳細Medical and laboratory equipment
    • MasterFormat 2014 コード11 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
    • OmniClassNumber23-25 00 00
    • OmniClassタイトルMedical and Laboratory Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国