製品の公開
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
    Midmark

    Artizan® Expressions Side Station - SS5810

    Google翻訳”,

    Artizan Expressions Side Stationはワークフローを改善し、手順中にスタッフがオペレーターを離れる必要性を最小限に抑えます。角度の付いたストレージおよびシンクモジュールは、すっきりとした現代的な外観を作成しながら、追加機能を提供します。上部ストレージキャビネットとグローブ/タオル/カップディスペンサーを追加して、操作スイートを完成させます。

    標準機能

    • 9つの標準モデルで利用可能
    • 標準のシンクパッケージには、タッチ/近接蛇口、アンダーマウントステンレススチールシンク、廃棄物シュートが含まれています
    • シームレスなステンレス鋼ベース
    • ¾"-パネルウッドダボ構造
    • 3mmのエッジバンディングを備えた熱溶融メラミンパネル
    • ブラッシュドニッケルハンドル
    • 隠されたソフトクローズスチールヒンジ
    • フルエクステンションソフトクローズドロワーシステム
    仕様
    • Side station with angled sink base and drawer module

      Length 57.75", depth 19", height 33" (not including backsplash)

      SS5800-L Side Station - Sink LEFT
      SS5800-R Side Station - Sink RIGHT


    技術仕様
    • Unique refmidmark-artizan-ss5810
    • コレクションセットDental Equipment
    • コレクションArtizan® Expressions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)33
    • 幅(inch)57.75
    • 奥行き(inch)19
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 35 70.74
    • MasterFormat 2014 タイトルDental Casework
    • OmniClassNumber23-25 17 13
    • OmniClassタイトルDental Equipment