製品の公開
Artizan® Expressions Streamline Center - 8'
Midmark

Artizan® Expressions Streamline Center - 8'

Google翻訳”,

8'、10'、または12'構成またはカスタム構成で利用可能

一時的な保管–コンパートメントは、処理前に汚れた器具専用の保管場所を提供します。ドアは自動的に開き、ハンズフリーエアグライドシステムで利用できます。赤く照らされた窓は、汚染された物質専用のスペースを示しています。

廃棄物管理–ステンレス鋼モジュールには、フルサイズの廃棄物とバイオハザードコンテナの両方が含まれています。ハンズフリーエアグライドシステムで利用可能。

プレソークドロワー–ドロワーには、最大3つのフルサイズIMS®カセットを保持するストレーナーバスケット付きの一体型ステンレスタブが含まれています(埋め込み式の超音波洗浄機でのみ使用可能)。

すすぎと取り扱い–アンダーマウントステンレス鋼シンクとキック作動式の拡張可能なスプレー蛇口を備えた統合ドレンボード。

ラップステーション– IMSカセットをラッピングするために、2つのフルサイズのラップドロワーが用意されています。

滅菌器のサポート–スライド式の棚には、防湿性の排水板の表面とステンレス鋼の前面が含まれています。

安全な保管パントリー–滅菌カセット用の安全な領域を提供し、保管パントリーはスライドして180度回転し、調整可能なバスケットに簡単にアクセスできます。青い照らされた窓はきれいな環境を示します。

3/4インチのパネルウッドダボ構造

3mmのエッジバンディングを備えた熱溶融メラミンパネル

ブラッシュドニッケルハンドル

隠されたソフトクローズスチールヒンジ

フルエクステンションソフトクローズドロワーシステム

仕様
    1. Overall dimensions: 29 1/8" D x 83 1/4" H x 96 1/4" L
    2. Delta retractable spray faucet and soap dispenser
    3. Undermounted 14" x 18" x 8" stainless-steel sink
    4. Electric chase with wiring system including 2 task lights, 2 outlets, switch, and separate circuits for 2 sterilizers, an ultrasonic cleaner, and outlets/lights
技術仕様
  • Unique refmidmark-artizan-streamline-center-8
  • コレクションセットDental Equipment
  • コレクションArtizan® Expressions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-11
  • エディション1
  • 高さ(inch)83.25
  • 幅(inch)96.25
  • 奥行き(inch)29.13
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルラミネート
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • MasterFormat 2014 コード12 35 70.74
  • MasterFormat 2014 タイトルDental Casework
  • OmniClassNumber23-25 17 13
  • OmniClassタイトルDental Equipment