製品の公開
Elevance® Dental Chair
Midmark

Elevance® Dental Chair

5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

スタイル。アクセス。快適。

普通の選択肢がない場合は、患者の期待を超えて、スタイル、アクセス、快適さのショーケースである椅子でパフォーマンスを向上させます。

見事なデザイン

スタイルを際立たせるリフトシステムで幅広い可動域をお楽しみください。 Elevance Dental Chairには、プログラム可能な椅子制御と油圧駆動システムが標準装備されており、スムーズで静かで正確な操作が可能です。

スカルプテッドサポート

薄くて狭い鋳造アルミニウム製の背もたれと統合されたアームレストのおかげで、サポートが強化され、出入りが容易になり、アクセスが最適化されるため、患者の信頼が高まります。

贅沢な再定義

シームレスなスタンダードエレバンス、豪華なウルトラレザー、およびウルトラレザー張りの限定シームバージョンからお選びいただけます。

仕様
    1. Cantilever Forward® design
    2. Unsurpassed range of travel for greater flexibility
    3. Advanced hydraulic system offers soft start/stop, supports patients up to 450 lb
    4. Integrated armrests for full support and ease of entry/exit
    5. Cast-aluminum backrests for greater support and patient confidence
    6. Backrest is thin and narrow for optimal access
    7. Double-articulating headrest
    8. Electronic chair rotation release pedals
    9. Chair swivels 76° (LR and console chairs 30°)
    10. Programmable foot switch chair control (included with chair only, optional with LR and console chairs)
技術仕様
  • Unique refmidmark-elevance-chair
  • コレクションセットDental Equipment
  • コレクションElevance® Dental Chair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-11
  • エディション1
  • 幅(inch)28.25
  • 奥行き(inch)73
関連
  • 主なマテリアル椅子張り用材料
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)506
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51_22
  • Uniclass2015詳細Dental chairs
  • MasterFormat 2014 コード11 74 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDental Equipment
  • OmniClassNumber23-25 17 13
  • OmniClassタイトルDental Equipment
  • UniFormatIIコードE
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品