製品の公開
PowerVac® G Dry Vacuum
PowerVac® G Dry Vacuum
PowerVac® G Dry Vacuum
    Midmark

    PowerVac® G Dry Vacuum

    Google翻訳”,

    Midmark PowerVac Gは、オンデマンドのエネルギー管理を提供します。
    歯科用掃除機の新しい標準。多くの掃除機は、関係なく全力で動作します
    需要の。 PowerVac Gは、それに合わせてポンプ速度を自動的に上げます
    需要があり、必要な真空を正確に提供します。これ以上でもそれ以下でもありません。
    エネルギー消費量を最大83%削減します。

    仕様
    • Model: G3No. users: 3 – 5No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G5No. users: 5 – 7No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G6No. users: 6 – 10No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

      Model: G7No. users: 7 – 10No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G10No. users: 10 – 14No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

      Model: G14No. users: 14 – 20No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

    技術仕様
    • Unique refmidmark-powervac-g
    • コレクションセットDental Equipment
    • コレクションPowerVac® G Dry Vacuum
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • OmniClassNumber23-25 17 13
    • OmniClassタイトルDental Equipment