製品の公開
Stairs with railings
Midthaug

Stairs with railings

5つ星のうち4.14.1(14 レビュー)
Google翻訳”,
Midthaugの鋼製階段は、ほとんどの地域と目的に適合させることができます。それらは常に安全で使いやすいでしょう。階段ストリンガーは、板金または中空プロファイルのいずれかからレーザーカットされた鋼で製造されています。格子またはエキスパンドメタルで作られたステップは、屋外での使用に最も人気があります。モルタルとタイルまたはフローリングの階段は、屋内で最も人気があります。階段は、手すりまたはガラスパネルのいずれかを備えたいくつかの手すりモデルと組み合わせることができます。
技術仕様
  • Unique refBM_Stairs_I-L-U
  • コレクションセットStair systems
  • コレクションTrapp + rekkverk
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-10-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)4000
  • 幅(mm)1500
  • 奥行き(mm)6000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 階段

対応地域

ヨーロッパ