750 USガロンの液体保持容量を備えたMIFAB®SUPER-750-O重力オイルインターセプターは、制限付きの寿命保証があり、3/8インチの均一な壁厚のシームレスな回転成形高密度ポリエチレンから米国で製造されています。インターセプターは地上または地下に設置するように設計されており、調整可能な蓋システム、サンプルポートへのアクセス、蓋で覆われたディープシールトラップ、内部エアリリーフバイパス、両側に調整可能なオイルドローオフアセンブリ(1 1/2 "IPS)が含まれます。両側にダブルベント接続(3インチIPS)、ステンレス鋼で校正されたオリフィスプレート(内部フロー制御)、サポートおよびフロアレベルの設置用のベース、4インチのハブ入口および出口接続なし。スチールで覆われた複合蓋は、水/気密シールを提供し、最低20,000ポンドを備えています。耐荷重–AASHTOH20の耐荷重要件に準拠。高密度ポリエチレン材料は、密度0.939 g/cm3のDow9.39のPE3135です。屋内/屋外用。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |