製品の公開
C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel

Google翻訳”,
C510およびC6シリーズは、さまざまな建築基準を満たすために、Cシリーズを超える追加の高さを提供しました。 Cシリーズと同様に、ガスおよび冷凍配管システム、ケーブルトレイ、電線管、複数のライン、HVAC機器をサポートするように設計されています。
仕様
  • SKUs: C510, C610, C620, C630, C640
技術仕様
  • Unique refc510-and-c6-rubber-support
  • コレクションセットC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • コレクションRubber Supports
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルゴム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • ETIM コードEC011121
  • ETIM 名Pipe support
  • UNSPSC名称Rubber support block
  • UNSPSC30151509
  • Uniclass2015コードPr_65_52_61_62
  • Uniclass2015詳細Pipeline supports
  • MasterFormat 2014 コード22 05 29
  • MasterFormat 2014 タイトルHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClassNumber23-27 43 13
  • OmniClassタイトルMechanical Pipe Supports