製品の公開
MC-41 Single Carrier with Concealed Arms
MIFAB

MC-41 Single Carrier with Concealed Arms

Google翻訳”,
MIFAB®MC-41シリーズの床に取り付けられた隠しアームの洗面所キャリア。ラッカー仕上げの調整可能なダクタイル鋳鉄の隠しサポートアームが付いています。漆塗りの鋳鉄製の反転可能で調整可能なアームサポートブラケット、ロックナットとセットネジ付きの調整可能なスチールニップル、位置合わせロッド、3”x4½”の溶接鋼脚を備えた2つの漆塗りの2” x 1” x 1/8”厚の構造用鋼支柱を完備とフィクスチャレベリングとロックハードウェア。
仕様
  • SKUs: MC-41
技術仕様
  • Unique refmc-41-single-carrier-with-concealed-arms
  • コレクションセットFixture Carriers
  • コレクションOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09_88
  • Uniclass2015詳細Sink supports
  • MasterFormat 2014 コード22 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment