製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
mifab/products/af853222-ed70-4fc0-bdba-231539ec2769
ホーム
カテゴリー
配管設備
ジョイント
MI-HUB Regular Duty No Hub Coupling
利用可能地域: アメリカ合衆国
MIFAB
フォロー
MI-HUB Regular Duty No Hub Coupling
Google翻訳,
原文を見る
MIFAB®シリーズMI-HUB(サイズを指定)シールドハブカップリングは、タイプ301ステンレス鋼の波形シールド内に収容されたASTMC-564の要件を満たすネオプレン製のガスケットで製造されています。 2つ(2 "から4"サイズ)、4つ(6 "から10"サイズ)、または6つ(12 "と15"サイズ)のタイプ301ステンレス鋼クランプを5/16"タイプ305ステンレス鋼六角頭ネジで締めてシールドを囲みますシール力を提供します。 MI-HUBシリーズカップリングは、ASTM-#C1277-2018、CISPI 310-2010、CSA B602-2016(ファイル番号247608)およびB70規格に準拠してテストおよび認定されています。それらは、CISPI 310に認定されたIAPMOおよびNSFにリストされています。また、IntertekTestingServicesによってCAN/ULCS102.2-07「スモークテスト」に対してテストおよび認定されています。
ダウンロード
仕様
仕様
SKUs: MI-HUB-150, MI-HUB-2150, MI-HUB-2, MI-HUB-3, MI-HUB-32, MI-HUB-4, MI-HUB-42, MI-HUB-43, MI-HUB-5, MI-HUB-6, MI-HUB-8, MI-HUB-10, MI-HUB-12, MI-HUB-15
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
mi-hub-150-regular-duty-no-hub-coupling
製品ファミリ
Couplings
製品グループ
Flexible Rubber Couplings
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2021-02-26
版番号
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.mifab.com/products/mi-hub-150/
施工説明書
https://www.mifab.com/products/mi-hub-150/
技術説明
https://www.mifab.com/Catalog/Library/MI-HUB.pdf
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
配管設備 - ジョイント
CSI MasterFormat 2014 コード
21 00 00
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Fire Suppression
OmniClass 番号
23-29 33 00
OmniClass タイトル
Fire Suppression System Components
CSI UniFormat II コード
D4010
CSI UniFormat II タイトル
Sprinklers
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Spears Manufacturing
SCH80 CPVC/PVC All Revit Files
ダウンロード
Spears Manufacturing
DWV PVC All Revit Files
ダウンロード
Spears Manufacturing
DWV PVC P-Trap - DWV-P706X
3.5
(
38
)
ダウンロード
Spears Manufacturing
SCH80 CPVC/PVC Bushing - Reducing (Spig x Soc) - 837-R
4.1
(
8
)
ダウンロード
Spears Manufacturing
DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (One Piece) - DWV-P502
ダウンロード
Spears Manufacturing
SCH80 CPVC/PVC Vanstone Flange w/ CPVC/PVC Ring (Soc) - Multi-Bolt Pattern - M854
ダウンロード