製品の公開
MI-HUB-TRCC Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TRCC Transition No Hub Coupling

Google翻訳”,
MIFAB®MI-HUB-TRCCシリーズシールドトランジションカップリングは、タイプ300ステンレス鋼シールド内に収容されたASTMC-564の要件を満たすネオプレンコンパウンドから作られたガスケットで製造されています。 2つのタイプ300ステンレス鋼クランプを5/16インチのタイプ300ステンレス鋼六角頭ネジで締めてシールドを囲み、シール力を提供します。シールド付きトランジションカップリングのMI-HUB-TRCCシリーズは、ASTM規格1460-2012およびCSA規格B602-2016にテストおよび認定され、IAPMOにリストされています。すべてのモデルは、カナダの国家配管コードおよび関連するカナダ規格にリストされています。適合のcUPCマークを付けます。非一定温度定格は140Fです。
仕様
  • SKUs: MI-HUB-TRCC-1125, MI-HUB-TRCC-150, MI-HUB-TRCC-220, MI-HUB-TRCC-330
技術仕様
  • Unique refmi-hub-trcc-150-transition-no-hub-coupling
  • コレクションセットCouplings
  • コレクションTransition Couplings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • MasterFormat 2014 コード22 05 16
  • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米