製品の公開
MI-HUB-TRP Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TRP Transition No Hub Coupling

Google翻訳”,
MIFAB®シリーズMI-HUB-TRPシールド付きトランジションカップリングは、タイプ300ステンレス鋼シールド内に収容されたASTMC-564の要件を満たすネオプレンコンパウンドで作られたガスケットを使用して製造されています。 2つのタイプ300ステンレス鋼クランプを5/16インチのタイプ300ステンレス鋼六角頭ネジで締めてシールドを囲み、シール力を提供します。 MI-HUB-TRPシリーズのシールド付きトランジションカップリングは、ASTM規格1460-2012およびCSA規格B602-2016にテストおよび認定され、IAPMOにリストされています。すべてのモデルは、カナダの国家配管コードおよび関連するカナダ規格にリストされています。適合のcUPCマークを付けます。非一定温度定格は140Fです。
仕様
  • SKUs: MI-HUB-TRP-330, MI-HUB-TRP-430, MI-HUB-TRP-440, MI-HUB-TRP-660
技術仕様
  • Unique refmi-hub-trp-330-transition-no-hub-coupling
  • コレクションセットCouplings
  • コレクションTransition Couplings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures