製品の公開
STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer
MIFAB

STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer

Google翻訳”,
ダクタイル鋳鉄「Y」タイプのストレーナは125クラスで、ANSI B16.1に準拠し、本体とアクセスカバーの両方がダクタイル鋳鉄A53665-4512でできている必要があります。バルブにはドレン/ブローが付属しています。 -ダクタイル鋳鉄製のクロージャープラグとの接続をオフにし、FDA承認のエポキシコーティングを内側と外側に施します。一体型ストレーナスクリーンは、装置をラインから取り外すことなく、清掃のためにアクセスできるものでなければなりません。
仕様
  • SKUs: STR2.00-IRON-FLG-PC, STR2.50-IRON-FLG-PC, STR3.00-IRON-FLG-PC, STR4.00-IRON-FLG-PC, STR6.00-IRON-FLG-PC, STR8.00-IRON-FLG-PC, STR10.00-IRON-FLG-PC
技術仕様
  • Unique refstr-pc-ductile-iron-powder-coated-strainer
  • コレクションセットBEECO (Backflow Valves)
  • コレクションOther Backflow Products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings