MIFAB®のT2000-PB-13シリーズチャネルチャネルは、長さが39.4インチ(1000 mm)、内部幅が8インチ(200 mm)、底面が半径である必要があります。相互接続チャネルセクションは、高強度ガラス繊維強化ポリエステル(GRP)でできており、傾斜(0.5%)および非傾斜(中性)チャネルで利用できます。各チャンネルには亜鉛メッキエッジレールが付属しています。ニュートラルな場所で利用可能な方向変更チャネル。
取り付け装置、プラスチック製のエンドキャップ/アウトレットキャップ、キャッチベイスンおよびボトムアウトレットが利用可能なアクセサリです。格子(個別の仕様書)は、さまざまな材料の負荷クラスAEで利用できます。 Gratesは、特許取得済みの「Clipfix」ロックメカニズムを利用しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |