製品の公開
T3000-PB-13 Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T3000-PB-13 Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Google翻訳”,

MIFAB® の T3000-PB-13 シリーズ チャネルは、長さ 39.4 インチ (1000 mm)、内部幅 12 インチ (300 mm)、底の丸みがあります。相互接続チャネル セクションは、高強度のガラス繊維強化ポリエステル (GRP) 製で、傾斜のない (ニュートラル) チャネルで利用できます。各チャネルには、亜鉛メッキされたエッジレールが付属しています。中立の場所で利用可能な方向変更チャネル。

設置装置、プラスチック製エンド キャップ/アウトレット キャップ、排水桝、底部アウトレットが付属品として用意されています。火格子 (個別の仕様書) は、さまざまな材料の負荷クラス AE で入手できます。火格子は、特許取得済みの「Clipfix」ロック機構を利用しています。

技術仕様
  • Unique reft3000-pb-13
  • コレクションセットDrains
  • コレクションTrench Drains » All
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード33 46 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSubdrainage
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains