製品の公開
FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn
MINCO

FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn

Google翻訳”,

FDV13 |チルトおよびターン機能付きの 2 つの単一ウィンドウのセット

このチルトアンドターン機能付きの 2 つの単一窓のセットは、優雅さと機能性が完璧に調和しています。

各窓には 1 枚の葉が取り付けられており、室内空間に入る自然光を最大限に保ちながら、外部の鮮明な眺めを提供します。チルトアンドターン システムは効率的な換気を提供し、建物の安全性を維持しながら必要に応じて空気の流れを調整できます。

アルミニウム木材でエコ設計された Minco ハイブリッド建具は、フランスのエグルフォイユ シュル メーヌの工房で製造されています。

生物由来の木材と、木材を保護して窓の寿命を延ばす外装のアルミニウムクラッディングとの理想的な組み合わせです。

このセットは新築や改築に適合し、あらゆる建築要件を満たします。

仕様
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing

    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

    • Solar gain : Sw 0,51

    • Light Transmission : Tlw 0,62

    • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

    • 100% of the wood is of France origin

    • Air quality A+ (indoor air emissions)

技術仕様
  • Unique reffdv13-ens-2xF1OB
  • コレクションセットWood-Alu windows
  • コレクションTonus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3210
  • 幅(mm)3200
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98_15
  • Uniclass2015詳細Composite window units
  • MasterFormat 2014 コード08 54 00
  • MasterFormat 2014 タイトルComposite Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ 北米 オセアニア
スイス
グアドループ
ニューカレドニア
フランス
セントルシア
ベルギー
マルティニーク
ルクセンブルク