製品の公開
FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn with two stills (glazed or not)
MINCO

FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn with two stills (glazed or not)

Google翻訳”,
FDV13 |チルトとターンを備えた 2 つのシングル ウィンドウと 2 つの静止画 (ガラス張りの有無にかかわらず) のセット

この 2 つの単一窓のセットはチルトアンドターン機能を備えており、
固定された敷居は、革新性と美学の具現化を表しています。
建具の分野。

アルミ木製建具のベンチマークであるミンコ社製、
このセットは木の温もりと本物感、そして丈夫さを兼ね備えています。
アルミの耐久性。

各窓には外のパノラマビューを提供する葉が付いています。
チルトアンドターンシステムにより、状況に応じて効率的かつ調整可能な換気が可能になります。
ニーズ。固定された敷居は、釉薬がかかっているか素焼きかにかかわらず、次のようにして全体を完成させます。
均一でエレガントを維持しながら追加の光を提供します
美的。

シングルリーフウィンドウは、さまざまな用途に適した視覚的なシンプルさを提供します。
建築スタイルに合わせて、艶をかけられたスパンドレルまたは釉をかけられていないスパンドレルを選択することで、
光とテクスチャを使ってユニークな構図を作成できます。

木材とアルミニウムの組み合わせは、紛れもない建築性をもたらします。
利点。木材は温かみのある有機的な感触を与え、アルミニウムは
耐候性とメンテナンスの容易さにより、最適な寿命と
さまざまな環境でパフォーマンスを発揮します。
仕様
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing
    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
    • 100% of the wood is of France origin
    • Air quality A+ (indoor air emissions)
技術仕様
  • Unique reffdv13-ens-2xF1OB-allege
  • コレクションセットWood-Alu windows
  • コレクションTonus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3210
  • 幅(mm)3200
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98_15
  • Uniclass2015詳細Composite window units
  • MasterFormat 2014 コード08 54 00
  • MasterFormat 2014 タイトルComposite Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ 北米 オセアニア
スイス
グアドループ
ニューカレドニア
フランス
セントルシア
ベルギー
マルティニーク
ルクセンブルク