製品の公開
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
    Mirage

    RESTONE

    Google翻訳”,

    ReStoneは、ライムストーンとヴィエンヌ地方産のショーヴィニーストーンをブレンドした、磁器炻器の新たな解釈です。エレガントなデザインとサステナビリティが、このユニークな表面に融合しています。

    ReSource では、使用前と使用後の両方のリサイクル材料を 63% 統合した製品ラインを作成しました。これは、天然原材料 36.8%、未加工の生産スクラップ 48.6%、焼却廃棄物 11.6%、および廃棄された太陽光パネルのガラスから得られる使用済みリサイクル コンテンツ 3% で構成されています。

    このイノベーションにより、ミラージュブランドの特徴である高品質と機能性の基準を維持しながら、新たな天然資源の消費を最小限に抑え、真に持続可能な生産への取り組みを強化することができます。

    ReStoneは、時を経て刻まれた砂を想起させる美的感覚を特徴としています。粒状の仕上げが均一性と繊細な大理石のような質感を生み出しています。控えめな縞模様は、決して邪魔にならず、優雅さと色彩の深みを添えています。また、表面に点在する微化石が、コレクションに個性を与え、個性を際立たせています。伝統と革新の完璧なバランスが見事です。

    Mirageに連絡する

    技術仕様
    • Unique refrestone
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-09-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル

    対応地域

    ヨーロッパ