製品の公開
Core DL
MMA

Core DL

Google翻訳”,
コアは、ラジエーターへの熱の中心的な分散として使用されます。分散、バランス調整、調整、制御を1か所に集中させることで、展開、保守、および不正な操作を簡素化します。各暖房設備は、施設に設置できる特定の量の熱エミッターに合わせてクライアントで調整できます。 Core DLは、利用可能な圧力に関係なく、流れを完全に制御するための加熱プラントです。これは、動圧独立バルブTOVによって保証されます。ラジエーターは、TOVと電気アクチュエーターを備えたディストリビューターを介した中央操作で調整されます。これは、個々の部屋の規制が不要な場合、または暖房設備の不正な操作を回避する必要がある場合のオプションです。 Core DLは、防水ボックスで配送することもできます。ボックスのサイズは、放熱器の数によって異なります。
仕様
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
技術仕様
  • Unique refcore_dl
  • コレクションセットCore
  • コレクションDL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類熱交換器
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems