製品の公開
Core GL
MMA

Core GL

Google翻訳”,
コアは、ラジエーターへの熱の中心的な分散として使用されます。分散、バランス調整、調整、制御を1か所に集中させることで、展開、保守、および不正な操作を簡素化します。各暖房設備は、施設に設置できる特定の量の熱エミッターに合わせてクライアントで調整できます。 Core GLは、ラジエーターシステム全体の差圧を完全に制御し、電子室調整機能を備えた、設備の整った暖房設備です。これは、キャピラリーパイプを備えたダイナミックディファレンシャルバルブPVによって保証されます。 GLには、暖房設備の正しい流れを確保するための測定リングも含まれています。 Core GLのすべての回路には、すべての単一のラジエーターへの正しい水流を事前設定するためのEvoflowラジエーターバルブが備わっています。 (これは、正しい参照資料がMMAに提供されている場合、工場で設定できます)Evoflowは、有線モデルと無線モデルの両方に含まれるルームレギュレーションを介して、MMA24Vアクチュエーターで簡単に制御できます。これにより、Core GLは、メンテナンス、調整のためにすべてを同じ場所に集め、暖房設備の不正な操作を回避したい場合に最適なソリューションになります。 Core GLは、防水ボックスで配送することもできます。ボックスのサイズは、放熱器の数によって異なります。
仕様
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
技術仕様
  • Unique refcore_gl
  • コレクションセットCore
  • コレクションGL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類熱交換器
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems