製品の公開
Core L
MMA

Core L

Google翻訳”,
コアは、ラジエーターへの熱の中心的な分散として使用されます。分散、バランス調整、調整、制御を1か所に集中させることで、展開、保守、および不正な操作を簡素化します。各暖房設備は、施設に設置できる特定の量の熱エミッターに合わせてクライアントで調整できます。コアLは、ディストリビューターを介したフローの制御のみが必要な暖房プラントです。これは、スタティックバランシングバルブSTVによって保証されます。ラジエーターは、従来のサーモスタットバルブとラジエーターのサーモスタットで調整できます。コアLは、防水ボックスで配送することもできます。ボックスのサイズは、放熱器の数によって異なります。
仕様
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
技術仕様
  • Unique refcore_l
  • コレクションセットCore
  • コレクションL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類熱交換器
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems