製品の公開
Nipo
Nipo
Nipo
    Mobel

    Nipo

    Google翻訳”,
    Nipoは、フィンランドの素朴な家具の素朴さを彷彿とさせるフォルムの無垢材の椅子です。座面と背もたれをやさしく傾けることで、座り心地に優れています。無垢材のシートとフレームはわずかに離れているため、木材を伸縮させることができます。椅子の構造のすべての部分は、効率的な材料の利用と工業生産を念頭に置いて慎重に設計されています。フィンランドで巧みに製造された伝統的な木製の接合部と構造の詳細は、細心の注意を払って仕上げられた効果を豊かにします。抑制されたデザインは、例えば、教会のホールや高級カフェに適した椅子になります。
    技術仕様
    • Unique refNipo
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-09-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)470
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_22
    • Uniclass2015詳細Dining chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち1.8 1.8 (22)
    5つ星のうち4.4 4.4 (61)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)