製品の公開
Nippu
Nippu
Nippu
    Mobel

    Nippu

    Google翻訳”,
    ニップは、講義室や多機能インテリア用の積み重ね可能なテーブルです。独創的なフレーム構造のおかげで、テーブルは、グループで配置されている場合でも、テーブルに座っている各人に十分なスペースを提供します。ニップは列に緊密に、または互いに強くギャングするのが簡単で、さまざまな種類のフォーメーションを可能にします。テーブルトップは、工具を使わずにすばやく簡単に外すことができます。テーブルトップとフレームは、カートに入れて輸送および保管することもできます。フレームの上または内側に固定できる控えめなパネルも利用できます。
    技術仕様
    • Unique refNippu
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションDesks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-09-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)745
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_60
    • Uniclass2015詳細Office tables
    • MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS