製品の公開
Fantastic Office Table 1200
Bombastik

Fantastic Office Table 1200

Google翻訳”,
Fantasticは、一連の折りたたみ式テーブルです。アルミベースのおかげで非常に軽量です。標準として、白いパウダーコーティングされたポールと磨かれたアルミニウムフットが付属しています。 700x700から900x2300 mmまでのサイズで、上部を含めた高さは720mmです。上部は22mmMDFで、白いラミネートとそれに対応するABSエッジバウンディングが付いています。テーブルはリンク可能であるため、複数のテーブルを大きなテーブルに接続できます。 Fantasticは、スウェーデン政府(FMV)への供給が承認されています。テーブルをパーソナライズすることもできます。 -私たちはあなたが望むようにほぼすべてのRAL色でベースをペイントします。 -カラーマッチングホイールを使用できます。 -任意の高さと長さ(最大2300mm)でお好きなものを作ることができます。 -テーブルトップの場合、すべての一般的な素材を使用します。形状やプロファイルにはいくつかの選択肢があり、特定の図面や要求に応じてテーブルトップを作成することもできます。詳細については、BombastikAttitudeにお問い合わせください。態度:TaglioMontana。
技術仕様
  • Unique ref141003
  • コレクションセットTables
  • コレクションFantastic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-04-09
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56