製品の公開
Horizontal Power Vented Unit Heater
Modine

Horizontal Power Vented Unit Heater

Google翻訳”,

新しい水平パワーベント、PTPユニットヒーターラインのご紹介。 PTPは、中小企業向けのパッケージで80%の熱効率を実現します。このユニットは、すべてのユニットにステンレス鋼の管状熱交換器を標準装備しており、顧客に安心を提供する10年間の熱交換器保証が付いています。 PTPは、150,000〜400,000 BTU/hrの7つのモデルサイズで利用できます。

PTPラインの利点は次のとおりです。

  • ステンレス鋼の熱交換器はすべてのユニットに標準装備されており、投資の寿命を延ばします
  • 曲がったチューブ、薄型設計
  • 完全に密閉されたファンモーターと、空気中の湿気やほこりから保護するためにキャビネット内に取り付けられたすべてのコントロール
  • 温室用途でも10年間の熱交換器保証
  • ガスと電気にすばやくアクセスするための配線端子とノックアウト、および作業を容易にするための広々とした制御キャビネットを備えた迅速で簡単な設置
  • 標準のパワーエキゾーストは、小径のベントパイプで側壁または屋根のベントを簡素化します
  • トラブルのない信頼性のための永久潤滑モーター
  • 低い取り付け高さでの操作用のオプションのフィンガープルーフファンガード
  • アメリカ製
技術仕様
  • Unique refmodine-ptp
  • コレクションセットUnit Heaters
  • コレクションGreenhouse
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-07-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター