製品の公開
Commercial Separated Combustion Unit Heater
Modine

Commercial Separated Combustion Unit Heater

Google翻訳”,

ModineのPTS/BTS分離燃焼ユニットは、化学物質、高湿度、負圧などの悪天候の環境向けに特別に設計されています。この管状熱交換器は、定格150,000〜400,000 BTU/hrのユニットで利用できます。これらのユニットでは、燃焼用空気は、屋外または隣接する部屋のいずれかから、加熱された領域の外側から取り込まれるため、汚染された屋内空気を燃焼に使用する必要がありません。

すべてのPTS/BTSユニットには、最大限の快適さを提供する機能が満載されています。

  • 100,000〜200,000 BTU / hrのサイズの後退翼ファンにより、最も必要とされる場所で優れた気流と騒音低減を実現
  • インショットバーナーは、信頼性の高いパフォーマンス、サービスの容易さ、および点火時のノイズの低減のために、各熱交換器チューブを点火します
  • 製品ライン全体で同じサイズのベントと燃焼用空気入口により、設置が容易になります
  • オプションのステンレス鋼熱交換器
  • 広い気流範囲(BTSライン)用の調整可能なシーブを備えた遠心ブロワーモデル
  • 以前のラインに比べて許容ベント長が長く(最大50'対30')、より多くの設置オプションを提供
  • 低い取り付け高さでの操作用のオプションのフィンガープルーフファンガード
  • アメリカ製
技術仕様
  • Unique refmodine-pts
  • コレクションセットUnit Heaters
  • コレクションGreenhouse
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-07-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター