製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
moenaccessories/products/284cfc8f-d5e3-442b-8290-21956ff7cd10
ホーム
カテゴリー
家具
フック・ハンガー
YG8836 90 Degree 36" Designer Grab Bar
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Moen Accessories
フォロー
YG8836 90 Degree 36" Designer Grab Bar
Google翻訳”,
原文を見る
特徴
超モダンなスタイリングを備えた90度コレクションは、ミニマリズムの研究です。幾何学的な形、四角い角、直線は、今日の現代的な風呂の都会的な焦点を作り出しています。
クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
最大500ポンドをサポートします。
障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
36"バーの長さ
1.25"バーの直径
耐久性を高めるためのステンレス鋼構造
制限付き永久保証
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
moen-2004
コレクションセット
Bath Grab Bars
コレクション
90 Degree
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-18
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.moen.com/products/YG8836CH
インストール手順
http://www.moen.com/shared/docs/instruction-sheets/insyg88.pdf
説明用動画
http://embed.widencdn.net/stream/sd/moen/fqim3fus3i/grab_bar_securemount_install.mp4?u=c5fapr
技術説明
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/YG88sp.pdf
関連
関連
主なマテリアル
クロム
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
家具 - フック・ハンガー
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Essem Design
Clothing House - Coat Stand
ダウンロード
Ethnicraft
PI wall coat rack - varnished mahogany - dark brown - 70x10x21 cm
ダウンロード
Essem Design
Hook strip 1
3.4
(
5
)
ダウンロード
Moen Accessories
YB0803 Arris Robe Hook
ダウンロード
Fritz Hansen
Cutter Mini Wardrobe
ダウンロード
Essem Design
Mama Hook - Aluminium wall hook
ダウンロード