製品の公開
Moen Chrome Curved Shower Rod - CSR2160CH
Moen Accessories

Moen Chrome Curved Shower Rod - CSR2160CH

Google翻訳”,
特徴

一生続くことが保証されている仕上げから、水圧のバランスを完璧に保つ蛇口まで、Moenは卓越した美しさと信頼性の高い革新的なデザインの基準を打ち立てています。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • 標準の72"x72"シャワーカーテンに適合
  • より柔軟な設置のために5'から6'の浴槽の周囲に合うように調整します
  • 耐食性
  • シャワーに余分な肘の部屋を提供します
  • スタイリッシュな要素を提供すると同時に、取り付け金具を隠すのに役立つ装飾カバーを備えています
  • 簡単で柔軟な設置のための180度のピボット取り付けフランジを備えています
  • ピボットフランジにより、一貫性のない壁や不均一な壁への設置がより簡単かつ確実になります
  • 優れた耐荷重性により、重いシャワーカーテンにも対応
  • 調整可能なバーは、設置に切断が不要であることを意味します
  • 標準のシャワーカーテンで動作します
  • 制限付き永久保証
技術仕様
  • Unique refmoen-2021
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower Rods, Curtains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ