製品の公開
GreenRoo™ Turbine Vent, Wind-Driven Turbine Ventilator
Moffitt Corporation

GreenRoo™ Turbine Vent, Wind-Driven Turbine Ventilator

5つ星のうち4.34.3(32 レビュー)
Google翻訳”,

GreenRoo™タービンベントは自由かつ簡単に回転し、自然換気を使用して建物から暖かい空気を取り除きます。マリングレードの軽量アルミニウム製で、長年の使用後でも錆びたり、つかまったりすることはありません。

それは、最も軽いそよ風の中で回転するように設計されています。 GreenRoo™の外では風が強くないように見えても、建物から暖かい空気が排出され続けます。これは、その暖かい空気が建物に電力を供給しているためです。暖かい空気が自然対流によって上昇すると、タービンを通って流れます。この気流により、ロータリーベントが回転し、それ自体からより多くの空気が引き込まれます。この自己永続的なサイクルが、GreenRoo™タービンベントを非常に効果的にしている理由です。

アルミニウム構造により、屋根に風荷重がほとんどかかりません。これにより、設置が容易になり、高価なサポートスチールが不要になります。実際、GreenRoo™が排気ファンに取って代わっている場合、同じ開口部にぴったり収まることが多く、設置が簡単です。

GreenRoo™は、古い「オニオン」タービンベントを大幅に改善したものです。

標準機能

  • 利用可能な12インチ、24インチ、36インチのスロートサイズ
  • 容量500〜10,000 CFM
  • 耐食性軽量アルミニウム
  • 陽極酸化鋼ベアリングサポートスパイダー付きステンレス鋼シャフト
  • 垂直タービンブレード
  • 22°の傾斜までのバリピッチ調整可能なスロート

オプション機能

  • ホワイトエポキシまたはウレタン粉体塗装
  • ダンパー(バタフライまたはシングルディスクスタイル)
  • 拡張スロート(22°を超えるピッチの場合)
  • 屋根の縁石に合う縁石キャップ(新規または既存)
  • スタンディングシーム、フローティングルーフシステム用アダプターキット

技術仕様
  • Unique refGreenRoo-Turbine-Vent
  • コレクションセットNatural Ventilation
  • コレクションGreenRoo Turbine Vent
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 自然換気
  • IFC分類送風機
  • ETIM コードEC001147
  • ETIM 名Roof mounted ventilator
  • UNSPSC名称Ventilation
  • UNSPSC401015
  • Uniclass2015コードSs_65_40_33_56
  • Uniclass2015詳細Natural ventilation systems
  • MasterFormat 2014 コード23 82 23
  • MasterFormat 2014 タイトルUnit Ventilators
  • OmniClassNumber23-33 49 27
  • OmniClassタイトルVentilators
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment