このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Achat 10

Unique ref.: achat-10_7770121_nl
ブランド名: BMI Monier Netherlands
製品ファミリー: Pitched Roof Tile System
製品グループ: Achat 10
幅 (mm): 280
高さ (mm): 450
奥行 (mm): 99
公開日: 2020-04-29
改訂バージョン: 1
タイプ: ショーケース(モデル)
ダウンロード (11)

With its large format and modern technology, the Achat 10 has the added value of the traditional Dutch roof tile models, with the wave of the hollow pan giving something nostalgic. The large format ensures economic processing.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン:
製作国: Germany
正味重量 (kg): 3.8

BIMobject カテゴリー: 建設 - 屋根
IFC分類: Roof
UNSPSC 名前: Roofing materials
UNSPSC コード: 301515
Uniclass 1.4 コード: L521
Uniclass 1.4 詳細: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 コード: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 詳細: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 コード: EF_30_10
Uniclass 2015 詳細: Roofs
NBS Reference コード: 20-40-95-40
NBS Reference 詳細: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass Number: 23-13 39 17 11
OmniClass Title: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

名前
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Clay

BIMobject®