このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Achat 10 through ventilation

Unique ref.: achat-10_through-ventilation_7066161_nl
ブランド名: BMI Monier Netherlands
製品ファミリー: Pitched Roof Tile System
製品グループ: Achat 10
幅 (mm): 280
高さ (mm): 450
公開日: 2020-04-29
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン:
製作国: Germany
正味重量 (kg): 4.4

BIMobject カテゴリー: 建設 - 屋根
IFC分類: Roof
UNSPSC 名前: Roofing materials
UNSPSC コード: 301515
Uniclass 1.4 コード: L5211
Uniclass 1.4 詳細: Clay tiles
Uniclass 2.0 コード: PR-80-82-18
Uniclass 2.0 詳細: Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings
Uniclass 2015 コード: Pr_35_90_93_14
Uniclass 2015 詳細: Clay tile roof slope ventilation fittings
NBS Reference コード: 80-82-18
NBS Reference 詳細: Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass Number: 23-13 39 17 11
OmniClass Title: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

名前
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type through ventilation ; doorvoerpan met ventilatiekoker

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®