Unique ref.: | postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl |
---|---|
ブランド名: | BMI Monier Netherlands |
製品ファミリー: | Pitched Roof Tile System |
製品グループ: | Postel Orage |
幅 (mm): | 267 |
高さ (mm): | 277 |
公開日: | 2019-12-18 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/monier-nl/product/postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
主なマテリアル: | Ceramics |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | |
製作国: | France |
正味重量 (kg): | 7.5 |
BIMobject カテゴリー: | 建設 - 屋根 |
---|---|
IFC分類: | Roof |
UNSPSC 名前: | Roofing materials |
UNSPSC コード: | 301515 |
Uniclass 1.4 コード: | L5211 |
Uniclass 1.4 詳細: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 コード: | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 詳細: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 コード: | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 詳細: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference コード: | 80-82-20 |
NBS Reference 詳細: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass Number: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass Title: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
名前 | 値 |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Clay |
Minimum Panel Length | 237 ; 250 mm |
Panel Thickness | 64 mm |
Panel Width | 199 ; 201 mm |
Tile Type | mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Material | Clay |
BIMobject®